You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OG5081

Einweglichtschranke Empfänger

OG5081

OGE-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Einweglichtschranke Empfänger

OG5081

OGE-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Funktionskontrollausgang
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 26; ((36 V))
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Funktionskontrollausgang ja
Max. Spannungsabfall Funktionskontrollausgang [V] 3,5
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA] 10
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 500
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Empfänger
Reichweite [m] < 12
Reich-/Tastweite einstellbar ja
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
Abmessungen [mm] M18 x 1
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe PC
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Funktion 1 x LED, rot
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A