You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OG5075

Reflexlichttaster

OG5075

OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Reflexlichttaster

OG5075

OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Funktionskontrollausgang
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 32
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Funktionskontrollausgang ja
Max. Spannungsabfall Funktionskontrollausgang [V] 3,5
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA] 10
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 500
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] 1...400; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission)
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe PBT
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Funktion 1 x LED, rot
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet