You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OG5062

Reflexlichtschranke

OG5062

OGPLFNKG/B6/V4A/US-100

Reflexlichtschranke

OG5062

OGPLFNKG/B6/V4A/US-100

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Laserschutzklasse 2
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Funktionsprinzip Reflexlichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 30; (Betrieb; $Einstellung: < 50 mA)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 675
Typ. Lebensdauer [h] 50000
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Max. Spannungsabfall Funktionskontrollausgang [V] 3,5
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA] 10
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 500
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Reichweite [m] 0,2...13; (Tripelspiegel Ø 80 E20005)
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts [mm] 3
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 25
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Reichweite
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -10...50
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Laserschutzklasse 2
Laserschutzhinweis
Achtung: Laserlicht
Pulsleistung: <= 2,2 mW
Wellenlänge: 675 nm
Frequenz: 2,2 kHz
Impulslänge: 24 µs
Nicht in den Strahl blicken.
Kontakt mit Laserlicht vermeiden.
Laserklasse: 2
EN 60825-1
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 72
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Funktion 1 x LED, rot
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve