You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OG5059

Einweglichtschranke Sender

OG5059

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Einweglichtschranke Sender

OG5059

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: OGS700 Produktvergleich: OG5059 / OGS700 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Laserschutzklasse 2
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 17
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 675
Typ. Lebensdauer [h] 50000
Ausgänge
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Sender
Reichweite [m] < 60
Reich-/Tastweite einstellbar nein
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts [mm] 3
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 150
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Reichweite
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -10...50
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Laserschutzklasse 2
Laserschutzhinweis
Achtung: Laserlicht
Pulsleistung: <= 2,2 mW
Wellenlänge: 675 nm
Frequenz: 2,2 kHz
Impulslänge: 24 µs
Nicht in den Strahl blicken.
Kontakt mit Laserlicht vermeiden.
Laserklasse: 2
EN 60825-1
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 72
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb 1 x LED, grün
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet