You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OG5058

Einweglichtschranke Empfänger

OG5058

OGELFPKG/B1/V4A/US-100

Einweglichtschranke Empfänger

OG5058

OGELFPKG/B1/V4A/US-100

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: OGE700 Produktvergleich: OG5058 / OGE700 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Funktionskontrollausgang
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 30
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 675
Typ. Lebensdauer [h] 50000
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Funktionskontrollausgang ja
Max. Spannungsabfall Funktionskontrollausgang [V] 3,5
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA] 10
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 500
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Empfänger
Reichweite [m] < 60
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts [mm] 3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -10...50
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 72
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Funktion 1 x LED, rot
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve