You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OG5054

Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung

OG5054

OGH-FNKG/US-100

Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung

OG5054

OGH-FNKG/US-100

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: OGH502 Produktvergleich: OG5054 / OGH502 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Hintergrundausblendung
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 60
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 660
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Schaltfrequenz DC [Hz] 250
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] 30...130; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission)
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 12
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Tastweite
Hintergrundausblendung vorhanden ja
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
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 70,5
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe PBT
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet
Diagramme und Kurven
Genauigkeitskurve
x: Abstand Sensor / Objekt [mm]
y: min. Abstand Objekt / Hintergrund [mm]
1 = Objekt schwarz (6 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)
2 = Objekt grau (18 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)
3 = Objekt weiß (90 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)
Hinweis : range % = Einstellbarkeit in % der Tastweite