Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Funktionsprinzip | Reflexlichtschranke |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...50 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 16; ((24 V)) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Elektrische Ausführung | NPN |
---|---|
Ausgangsfunktion | Dunkelschaltung |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 160 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Reichweite [m] | < 3; (Tripelspiegel Ø 80 E20005) |
---|---|
Reichweite auf Tripelspiegel [m] | 0,1...3; (Tripelspiegel Ø 80 E20005) |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
---|
Gehäuse | Gewindebauform | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 80 | |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 | |
Werkstoffe | Messing vernickelt | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|