You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OG5015

Reflexlichttaster

OG5015

OGT-DNKG

Reflexlichttaster

OG5015

OGT-DNKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Stromaufnahme [mA] 30; ((24 V))
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Elektrische Ausführung NPN
Ausgangsfunktion Dunkelschaltung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 160
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] 2...100; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission)
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
Abmessungen [mm] M18 x 1
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt
Optikwerkstoff
Glas
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²