Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Funktionsprinzip | Reflexlichtschranke |
---|
Frequenz AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 20...90 AC/DC |
Schutzklasse | II |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 880 |
Ausgangsfunktion | Dunkelschaltung |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 9,5 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 9,5 |
Mindestlaststrom [mA] | 10 |
Max. Reststrom [mA] | 5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 250 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 50 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 25 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 70 |
Kurzschlussschutz | nein |
Überlastfest | nein |
Reichweite [m] | < 2,5; (Tripelspiegel Ø 80 E20005) |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Gehäuse | Gewindebauform | |
---|---|---|
Abmessungen [mm] | M18 x 1 | |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 | |
Werkstoffe | Messing vernickelt | |
Optikwerkstoff |
|
Anzeige |
|
---|
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|