You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OG0017

Reflexlichttaster

OG0017

OGT-HBOA/90-250V/6M

Reflexlichttaster

OG0017

OGT-HBOA/90-250V/6M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: OG0035 Produktvergleich: OG0017 / OG0035 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 90...250 AC/DC
Schutzklasse II
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Ausgangsfunktion Hellschaltung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 9,5
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 9,5
Mindestlaststrom [mA] 10
Max. Reststrom [mA] 5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 200
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 50
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 900; (10 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 25
Schaltfrequenz DC [Hz] 70
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] < 100; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission)
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
Abmessungen [mm] M18 x 1
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt
Optikwerkstoff
Glas
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²