You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OG0015

Fiberoptikverstärker

OG0015

OGF-HBOA/90-250V

Fiberoptikverstärker

OG0015

OGF-HBOA/90-250V

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Gewindebauform
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 90...250 AC/DC
Schutzklasse II
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Ausgangsfunktion Hellschaltung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 9,5
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 9,5
Mindestlaststrom [mA] 10
Max. Reststrom [mA] 5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 50
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 900; (10 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 25
Schaltfrequenz DC [Hz] 70
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Reichweite [m] 0...0,08; (Einweglichtschranke)
Tastweite [mm] 0...15; (Reflexlichttaster)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 88
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Überwurfmutter
Bemerkungen
Bemerkungen
Hellschaltung Entspricht bei Einwegfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Öffner"
Entspricht bei Tasterfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Schließer"
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²