You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OG0012

Reflexlichtschranke

OG0012

OGR-HBOA/90-250V

Reflexlichtschranke

OG0012

OGR-HBOA/90-250V

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: OG0043 Produktvergleich: OG0012 / OG0043 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichtschranke
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 90...250 AC/DC
Schutzklasse II
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Ausgangsfunktion Hellschaltung
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 9,5
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 9,5
Mindestlaststrom [mA] 10
Max. Reststrom [mA] 5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 50
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 900; (10 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 25
Schaltfrequenz DC [Hz] 70
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Reichweite [m] < 3; (Tripelspiegel Ø 80 E20005)
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
Abmessungen [mm] M18 x 1
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt
Optikwerkstoff
Glas
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²