You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Alle optoelektronischen Sensoren
  5. OE0011

Einweglichtschranke Sender

OE0011

OES-V/S 6M

Einweglichtschranke Sender

OE0011

OES-V/S 6M

  • Besonders platzsparende Bauform
  • Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Hohe Reichweite
  • Zum Anschluss an einen Schaltverstärker
  • Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: OE0006 Produktvergleich: OE0011 / OE0006 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker ja
Schaltverstärker Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010
Schutzklasse III
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 950
Ausgänge
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Sender
Reichweite [m] < 1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
MTTF [Jahre] 49633
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M8 x 1
Gewindebezeichnung M8 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm²