You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Alle optoelektronischen Sensoren
  5. OE0009

Reflexlichtschranke

OE0009

OER-V/OET-V/10M

Reflexlichtschranke

OE0009

OER-V/OET-V/10M

  • Besonders platzsparende Bauform
  • Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Hohe Reichweite
  • Zum Anschluss an einen Schaltverstärker
  • Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Gewindebauform
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichtschranke
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker ja
Schaltverstärker Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010
Schutzklasse III
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 950
Ausgänge
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Reichweite auf Tripelspiegel [m] 0,03...0,2; (Tripelspiegel Ø 80 E20005)
Tastweite [mm] < 15; (weißes Papier 200 x 200 mm)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
MTTF [Jahre] 5623
Mechanische Daten
Gewicht [g] 0,2
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M8 x 1
Gewindebezeichnung M8 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 10 m; 2 x 0,14 mm²