You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OC5228

Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung

OC5228

OCH-CPKG

Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung

OC5228

OCH-CPKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Hintergrundausblendung
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] 40; ((24 V))
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 660
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion antivalent
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,9
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 1500
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] 20...250; (weißes Papier 200 x 200 mm)
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 12,5
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Tastweite
Hintergrundausblendung vorhanden ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...60
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 49 x 15 x 42
Werkstoffe Zinkdruckguss
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Funktion 1 x LED, gelb blinkt
Zubehör
Lieferumfang
Schraubendreher
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm²
Diagramme und Kurven
Genauigkeitskurve
x: Abstand Sensor / Objekt [mm]
y: min. Abstand Objekt / Hintergrund [mm]
1 = Objekt schwarz (6 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)
2 = Objekt grau (18 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)
3 = Objekt weiß (90 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)
Hinweis : range % = Einstellbarkeit in % der Tastweite