You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OC5227

Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung

OC5227

OCH-ASI/US-100

Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung

OC5227

OCH-ASI/US-100

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Hintergrundausblendung
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC
Stromaufnahme [mA] < 35
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Überspannungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 660
Ausgänge
Elektrische Ausführung AS-i
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Schaltfrequenz DC [Hz] 1500
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] 20...250
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 12,5
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Tastweite
Hintergrundausblendung vorhanden ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
AS-i Kennwerte
AS-i E/A-Konfiguration [hex] 1
AS-i ID-Code [hex] 1
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 49 x 15 x 42
Werkstoffe Zinkdruckguss
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Funktion 1 x LED, gelb blinkt
Zubehör
Lieferumfang
Schraubendreher
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A
Diagramme und Kurven
Genauigkeitskurve
x: Abstand Sensor / Objekt [mm]
y: min. Abstand Objekt / Hintergrund [mm]
1 = Objekt schwarz (6 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)
2 = Objekt grau (18 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)
3 = Objekt weiß (90 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)
Hinweis : range % = Einstellbarkeit in % der Tastweite