You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OC5203

Einweglichtschranke Sender

OC5203

OCS-OOKG/US-100

Einweglichtschranke Sender

OC5203

OCS-OOKG/US-100

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: O5S500 Produktvergleich: OC5203 / O5S500 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Einweglichtschranke
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 30
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 660
Ausgänge
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger Sender
Reichweite [m] < 20
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 670
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Reichweite
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...60
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 49 x 15 x 42
Werkstoffe Zinkdruckguss
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb 1 x LED, rot
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A