You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OB5015

Fiberoptikverstärker

OB5015

OBF-FPKG/T/TV=10MS

Fiberoptikverstärker

OB5015

OBF-FPKG/T/TV=10MS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: OB5011 Produktvergleich: OB5015 / OB5011 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Funktionskontrollausgang
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 35; ((36 V))
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 660
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Funktionskontrollausgang ja
Max. Spannungsabfall Funktionskontrollausgang [V] 3,5
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA] 10
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 500
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Zeitfunktion [s] > 0,01; (fest eingestellt)
Erfassungsbereich
Reichweite [m] 0...1,2; (Einweglichtschranke)
Tastweite [mm] 0...70; (Reflexlichttaster)
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 36 x 15 x 60
Werkstoffe $3SGLWE
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
unsicherer Bereich 1 x LED, rot
Betriebsreserve 4 x LED, grün
Bemerkungen
Bemerkungen
Hellschaltung Entspricht bei Einwegfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Öffner"
Entspricht bei Tasterfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Schließer"
Dunkelschaltung Entspricht bei Einwegfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Schließer"
Entspricht bei Tasterfiberoptiken der Ausgangsfunktion "Öffner"
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²