You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OA5201

Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung

OA5201

OAH-CPKGT

Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung

OA5201

OAH-CPKGT

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Hintergrundausblendung
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 50
Verpolungsschutz ja
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 950
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion antivalent
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 1,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 250
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Zeitfunktion [s] 0,015...0,3 / 0,5...12
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] 200...800; (weißes Papier 200 x 200 mm)
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 15
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Tastweite
Hintergrundausblendung vorhanden ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...55
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 85 x 36 x 100
Werkstoffe Polycarbonat
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, rot
Bedienelemente
Einschaltverzögerung oder Ausschaltverzögerung über Schiebeschalter wählbar
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungswinkel: 1, E20560
Schraubendreher
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Kabelverschraubung: M16 X 1,5
Diagramme und Kurven
Genauigkeitskurve
x: Abstand Sensor / Objekt [mm]
y: min. Abstand Objekt / Hintergrund [mm]
1 = Objekt schwarz (6 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)
2 = Objekt grau (18 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)
3 = Objekt weiß (90 % Remission) , Hintergrund weiß (90 % Remission)
Hinweis : range % = Einstellbarkeit in % der Tastweite