You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OA0111

Reflexlichttaster

OA0111

OAT-FKOA/T

Reflexlichttaster

OA0111

OAT-FKOA/T

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Max. Leistungsaufnahme [VA] 2
Schutzklasse II
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlänge [nm] 880
Ausgänge
Elektrische Ausführung Relais
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Kontaktbelastbarkeit 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Schaltfrequenz AC [Hz] 10
Schaltfrequenz DC [Hz] 10
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Zeitfunktion [s] 0,5...2 (0,15...3)
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] 5...1500; (weißes Papier 200 x 200 mm)
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 90 x 30 x 70
Werkstoffe PPO modifiziert
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Funktion 1 x LED, rot
Bedienelemente
Einschaltverzögerung oder Ausschaltverzögerung über Schiebeschalter wählbar
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungswinkel
Schraubendreher
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...1,5 mm²