You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. OA0110

Reflexlichtschranke

OA0110

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Reflexlichtschranke

OA0110

OAP-FKOA/ST HS-NGRAM5

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: OA0106 Produktvergleich: OA0110 / OA0106 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Gehäuse Quaderförmig
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Polfilter
Funktionsprinzip Reflexlichtschranke
Elektrische Daten
Frequenz AC [Hz] 47...63
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Max. Leistungsaufnahme [VA] 2
Schutzklasse II
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 660
Ausgänge
Elektrische Ausführung Relais
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Kontaktbelastbarkeit 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Schaltfrequenz AC [Hz] 10
Schaltfrequenz DC [Hz] 10
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Reichweite [m] < 8; (Tripelspiegel Ø 80 E20005)
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Polfilter vorhanden ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 90 x 30 x 70
Werkstoffe PPO modifiziert
Optikwerkstoff
PMMA
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Funktion 1 x LED, rot
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungswinkel
Schraubendreher
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Steckverbindung: 1 x