Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Schaltabstand [mm] | 15 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Anschluss an Schaltverstärker | ja |
---|---|
Schaltverstärker | Anschluss an Schaltverstärker NV0100, NV0200 oder andere zugelassene Schaltverstärker mit den Höchstwerten: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Nennspannung DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Anschlussspannung DC [V] | 5...25 |
Stromaufnahme [mA] | < 1; (sperrend; leitend: > 2,1) |
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | Öffner |
Max. Leitungswiderstand [Ω] | 50 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 200 |
Schaltabstand [mm] | 15 |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassung | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Schock-/Schwingbeanspruchung | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [Jahre] | 4697 |
Max. Eigenkapazität [nF] | 240 |
---|---|
Max. Eigeninduktivität [µH] | 140 |
Gehäuse | Gewindebauform |
---|---|
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Gewindebezeichnung | M30 x 1,5 |
Werkstoffe | Messing vernickelt; PBT |
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 11 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|