You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. NF5020

Induktiver NAMUR-Sensor

NF5020

IFA2004-N/PH/AMP

Induktiver NAMUR-Sensor

NF5020

IFA2004-N/PH/AMP

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 4
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M12 x 1
Elektrische Daten
Nennspannung DC [V] 8,2; (1kΩ)
Anschlussspannung DC [V] 5...25
Stromaufnahme [mA] < 1; (sperrend; leitend: > 2,1)
Ausgänge
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Leitungswiderstand [Ω] 50
Schaltfrequenz DC [Hz] 400
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
Schock-/Schwingbeanspruchung 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] 230
Max. Eigeninduktivität [µH] 170
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M12 x 1
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt; PBT
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²
Anschluss Steckverbindung: 1 x AMP