You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. NE5004

Induktiver NAMUR-Sensor

NE5004

IEA2001-N/6M/2G

Induktiver NAMUR-Sensor

NE5004

IEA2001-N/6M/2G

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: NE5012 Produktvergleich: NE5004 / NE5012 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • ex
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung NAMUR
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 1
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 30
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker ja
Schaltverstärker Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Nennspannung DC [V] 8,2; (1kΩ)
Anschlussspannung DC [V] 7,5...30; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs)
Stromaufnahme [mA] < 1; (sperrend; leitend: > 2,1)
Ausgänge
Elektrische Ausführung NAMUR
Ausgangsfunktion Öffner
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 30; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs)
Schaltfrequenz DC [Hz] 2000
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 1
Realschaltabstand Sr [mm] 1 ± 10 %
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung PTB 01 ATEX 2191
ATEX Gerätekennzeichnung II 2G EEx ia IIC T6
EMV
EN 60947-5-2
Schock-/Schwingbeanspruchung 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] 81
Max. Eigeninduktivität [µH] 74
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M8 x 1 / L = 30
Gewindebezeichnung M8 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt; aktive Fläche: PBT
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm²