Applikation | Kurzschlussüberwachung; Leitungsüberwachung |
---|
Betriebsspannungstoleranz [%] | -15...10 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | < 200 AC |
Anzahl Kanäle | 2 |
Elektrische Ausführung | Relais |
---|---|
Kontaktbelastbarkeit | 5 A, 250 V AC / 100 VA |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 20 |
Umgebungstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Schutzart | IP 30 |
Schutzart Klemmen | IP 20 |
Zulassung | PTB Ex-95.C.2142X |
---|
Bezeichnung | in Zündschutzart Eigensicherheit |
---|---|
Spannung [V] | < 11 |
Strom [mA] | < 26 |
Leistung [mW] | < 72 |
[Ex ia] IIC Bezeichnung | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB Bezeichnung | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC Bezeichnung | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB Bezeichnung | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC Induktivität | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ia] IIB Induktivität | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ib] IIC Induktivität | 46mH |
[Ex ib] IIB Induktivität | 170mH |
[Ex ia] IIC Kapazität | 567nF / 581nF / 483nF |
[Ex ia] IIB Kapazität | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF |
[Ex ib] IIC Kapazität | 2,5µF |
[Ex ib] IIB Kapazität | 15µF |
Gehäuse | Klemmschienengehäuse |
---|---|
Abmessungen [mm] | 102 x 22 x 107 |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Anschlussklemmen: 15 x ...2,5 mm² |
---|