You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. MK5316

C-Nut-Zylindersensor

MK5316

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

C-Nut-Zylindersensor

MK5316

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

  • Kurze Bauform für Einbau in Kurzhubzylindern und kleinen Grippern
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Abmessungen [mm] 17,5 x 2,8 x 7,7
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 10
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] 30
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 10000
Kurzschlussschutz ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Ansprechempfindlichkeit [mT] 2,8
Überfahrgeschwindigkeit [m/s] > 10
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [mm] < 1,5
Reproduzierbarkeit [mm] < 0,2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...85
Schutzart IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Einbauart nicht bündig einbaubar
Montageart Befestigungsexzenter mit Innensechskant SW 0,9
Zylinderbauform C-Nut-Zylinder
Abmessungen [mm] 17,5 x 2,8 x 7,7
Werkstoffe PA; Befestigungsexzenter: Edelstahl
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Zubehör optional
Innensechskantschlüssel
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm²