You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. MK5018

T-Nut-Zylindersensor

MK5018

MKT3000-BPKG

T-Nut-Zylindersensor

MK5018

MKT3000-BPKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: MK5115 + E11796 Produktvergleich: MK5018 / MK5115 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Abmessungen [mm] 14 x 12 x 19
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 10
Verpolungsschutz ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] 2
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 300
Schaltfrequenz DC [Hz] 5000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Ansprechempfindlichkeit [mT] 2
Überfahrgeschwindigkeit [m/s] < 5
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [mm] 1
Reproduzierbarkeit [mm] 0,1
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...75
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Schock-/Schwingbeanspruchung 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanische Daten
Aktive Fläche vorn
Zylinderbauform Trapeznutzylinder
Abmessungen [mm] 14 x 12 x 19
Werkstoffe Aluminium; Kunststoff
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²