Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Abmessungen [mm] | 37,5 x 35 x 35,5 |
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 10 |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 2 |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 300 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 5000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Ansprechempfindlichkeit [mT] | 3 |
---|---|
Überfahrgeschwindigkeit [m/s] | < 5 |
Hysterese [mm] | 1 |
---|---|
Reproduzierbarkeit [mm] | 0,1 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...75 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
||
---|---|---|---|
Schock-/Schwingbeanspruchung | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Aktive Fläche | mittig |
---|---|
Zylinderbauform | Zugstangenzylinder |
Abmessungen [mm] | 37,5 x 35 x 35,5 |
Werkstoffe | Gehäuse: Kunststoff; Montageadapter: Aluminium |
Anzeige |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|