You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. LK3022

Kontinuierlicher Füllstandsensor

LK3022

LK0264A-A-00KMPKG/US

Kontinuierlicher Füllstandsensor

LK3022

LK0264A-A-00KMPKG/US

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: LK3122 Produktvergleich: LK3022 / LK3122 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Stablänge L [mm] 264
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Medien Wasserbasierte Kühlschmiermittel; Mineralische Öle (DK < 3); Wasser; wasserähnliche Medien
Dielektrizitätskonstante des Mediums > 2
Nicht verwendbar für Medien mit Trennschichten (Öl / Wasser, Öl / Metallsumpf); Säuren und Laugen
Mediumtemperatur [°C] 0...65; (bei Einsatz in Wasser und wasserbasierten Medien mit Temperatur > 35° C muss das Gerät in ein Klimarohr eingebaut werden)
Behälterdruck [bar] 0,5; (bei Einbau mit Montagezubehör: E43001 - E43007, E43019)
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...30 DC
Stromaufnahme [mA] < 80
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] 3
Messprinzip kapazitiv
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; Analogsignal
Elektrische Ausführung PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20
Max. Bürde [Ω] 500
Analogausgang Spannung [V] 0...10
Min. Lastwiderstand [Ω] 2000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Mess-/Einstellbereich
Stablänge L [mm] 264
Aktiver Bereich A [mm] 195
Inaktiver Bereich I1 / I2 [mm] 53 / 15
Einstellbereich
Schaltpunkt SP [mm] 25...205
Rückschaltpunkt rP [mm] 20...200
In Schritten von [mm] 5
Hysterese [mm] 5
Genauigkeit / Abweichungen
Messfehler [% vom Endwert] ± 5
Wiederholgenauigkeit ± 2
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Programmiertaste
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...60
Lagertemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 500 V / 1 kV
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
Schockfestigkeit
12 g
Vibrationsfestigkeit
2.5 g
Mechanische Daten
Abmessungen [mm] Ø 16
Werkstoffe EPDM/X; FKM; Messing Optalloy-beschichtet; NBR; PA; PBT; PC; PP
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium PP
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand LED, rot
Funktionsanzeige 7-Segment-LED-Anzeige
Messwerte 7-Segment-LED-Anzeige
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet