Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|---|
Stablänge L [mm] | 273 |
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte |
---|---|
Medien | Wasser; wasserbasierte Medien; Kühlschmieremulsionen |
Nicht verwendbar für | Säuren und Laugen; Flüssigkeiten mit DK < 20 (z. B. Öle) |
Mediumtemperatur [°C] | 0...35 |
Behälterdruck [bar] | 0,5; (bei Einbau mit Montagezubehör: E43001 - E43007, E43019) |
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 13; (24 V) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Messprinzip | kapazitiv |
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 |
---|
Gesamtzahl Ausgänge | 1 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 5 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Stablänge L [mm] | 273 |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
---|
Abmessungen [mm] | Ø 16 |
---|---|
Werkstoffe | PP; TPE-V |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | PP |
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |