You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. KQ5010

Kapazitiver Sensor

KQ5010

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Kapazitiver Sensor

KQ5010

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

  • Zuverlässige Füllstanderfassung durch nicht metallische Behälterwände
  • Ausgangsfunktion Schließer / Öffner programmierbar
  • Besonders platzsparende Bauform für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Einfache Montage mittels Einbauadapter und Befestigungsbändern
  • Gut sichtbare LED zur Anzeige des Schaltzustandes
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: KQ5101 Produktvergleich: KQ5010 / KQ5101 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • ul
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 8; (voreingestellt: 4,0 mm (± 0,2 mm))
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 20 x 7 x 48
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC; ("supply class 2" gemäß UL)
Stromaufnahme [mA] < 17
Schutzklasse III
Verpolungsfest ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 10
Kurzschlussfest ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 8; (voreingestellt: 4,0 mm (± 0,2 mm))
Schaltabstand einstellbar ja
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] 4
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -20...20
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gewicht [g] 67,4
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 20 x 7 x 48
Werkstoffe PBT; TPE-U; Edelstahl
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsadapter: 1, vormontiert
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Kabel: 0,045 m, PUR
Anschluss Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A