You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. KN5125

Kapazitiver Sensor

KN5125

KNM30BSAAPKG/US

Kapazitiver Sensor

KN5125

KNM30BSAAPKG/US

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30 x 1,5 / L = 100
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Funktionskontrollausgang
Montage Einbau bündig in Behälterwand
Medien Trockenes Schüttgut
Mediumtemperatur [°C] -25...80
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 30; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Funktionskontrollausgang ja
Max. Spannungsabfall Funktionskontrollausgang [V] 3,5
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA] 10
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 5
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
Abmessungen [mm] M30 x 1,5 / L = 100
Gewindebezeichnung M30 x 1,5
Werkstoffe Messing weißbronze-beschichtet; PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Funktion 1 x LED, rot
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A