You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. KN5124

Kapazitiver Sensor

KN5124

KNQ01NFKFPKG/AS

Kapazitiver Sensor

KN5124

KNQ01NFKFPKG/AS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: KQ6004 Produktvergleich: KN5124 / KQ6004 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Schaltabstand [mm] Leer- und Vollabgleich möglich
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 78 x 36 x 10
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte; Funktionskontrollausgang
Montage Detektion durch nicht metallische Behälterwand oder an Bypassrohren
Medien Flüssigkeiten mit DK > 20; wässrige Lösungen
Nicht verwendbar für Schüttgüter; Granulate; Medien mit DK < 20; Öle
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 30; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Funktionskontrollausgang ja
Max. Spannungsabfall Funktionskontrollausgang [V] 3,5
Strombelastbarkeit Funktionskontrollausgang [mA] 10
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 150
Schaltfrequenz DC [Hz] 5
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] Leer- und Vollabgleich möglich
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 78 x 36 x 10
Werkstoffe PC; PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Funktion 1 x LED, rot
Zubehör
Lieferumfang
Schraubendreher: 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Kontakte: vergoldet