You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. KN5119

Kapazitiver Sensor

KN5119

KNM18NUKFPKG/4m

Kapazitiver Sensor

KN5119

KNM18NUKFPKG/4m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 76,5
Einsatzbereich
Medien pulverförmige Medien; Flüssigkeiten; Öle; Kühlschmiermittel
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 17; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 5
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 76,5
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe PP schwarz
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Funktion 1 x LED, rot
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm²