Ausgangsfunktion | Öffner |
---|---|
Schaltabstand [mm] | 4...20 |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M38 x 1,5 |
Betriebsspannung [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 2 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsfest | nein |
Ausgangsfunktion | Öffner |
---|---|
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 6 |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] | 6 |
Mindestlaststrom [mA] | 4 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] | 2200; (50ms / 0,5Hz) |
Schaltfrequenz AC [Hz] | 25 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 40 |
Kurzschlussfest | nein |
Überlastfest | nein |
Schaltabstand [mm] | 4...20 |
---|---|
Schaltabstand einstellbar | ja |
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] | 20 |
Realschaltabstand Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...16,2 |
Korrekturfaktor | Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -15...15 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
EMV |
|
---|
Gehäuse | Gewindebauform |
---|---|
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M38 x 1,5 |
Gewindebezeichnung | M38 x 1,5 |
Werkstoffe | Messing weißbronze-beschichtet; PBT |
Anzeige |
|
---|
Erforderliche Absicherung | Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink |
---|
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Anschluss | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|