Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Schaltabstand [mm] | 2 |
Applikation | Aggressive Medien |
---|
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 13; (24 V) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 40 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Schaltabstand [mm] | 2 |
---|
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Erhöhte Störfestigkeit | ja; (Erhöhte Störfestigkeit (bei leitungsgeführter HF)) |
EMV |
|
---|
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
---|---|
Werkstoffe | PTFE; Anschlusskopf (DIN 43729 Form B): PA 6.6 |
Lieferumfang |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | Anschlussklemmen: ...1,5 mm² |
---|