You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. KI5066

Kapazitiver Sensor

KI5066

KIA2010-ASI /US-100

Kapazitiver Sensor

KI5066

KIA2010-ASI /US-100

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • asi
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung AS-i
Schaltabstand [mm] 4...10
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M30 x 1,5
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Optische Einstellhilfe
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...32 DC
Stromaufnahme [mA] 50
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung AS-i
Schaltfrequenz DC [Hz] 40
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 4...10
Schaltabstand einstellbar ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
AS-i Kennwerte
AS-i E/A-Konfiguration [hex] 1
AS-i ID-Code [hex] F
AS-i Zertifikat 00501
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M30 x 1,5
Gewindebezeichnung M30 x 1,5
Werkstoffe Messing vernickelt; PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Einstellhilfe 1 x LED, rot
Optische Einstellhilfe ja
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Schraubendreher: 1
Bemerkungen
Bemerkungen
Sicherer Arbeitsbereich: ca. 10...80 % von Sn
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A