You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. KH7001

Kapazitiver Sensor

KH7001

SKH-3010-BPKG

Kapazitiver Sensor

KH7001

SKH-3010-BPKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 10
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M22 x 1
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 10; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 50
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 10
Realschaltabstand Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...8,1
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -15...15
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -15...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M22 x 1
Gewindebezeichnung M22 x 1
Werkstoffe Messing vernickelt; PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²