You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. KG5056

Kapazitiver Sensor

KG5056

KG-3007-BPKG/NI

Kapazitiver Sensor

KG5056

KG-3007-BPKG/NI

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 6,5; (Fest eingestellt, mit Schraubensicherungslack versiegelt)
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 84
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 50
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 6,5; (Fest eingestellt, mit Schraubensicherungslack versiegelt)
Realschaltabstand Sr [mm] 6,5 ± 10 %
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -15...15
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
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 84
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsmuttern: 2
Schraubendreher: 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²