You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. KD000A

Kapazitiver Sensor

KD000A

KDE2060-FBOA/NI/3D

Kapazitiver Sensor

KD000A

KDE2060-FBOA/NI/3D

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: KD001A Produktvergleich: KD000A / KD001A Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
  • ex
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Schaltabstand [mm] 60
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 105 x 80 x 40
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Schutzklasse II
Verpolungsfest nein
Ausgänge
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (wählbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 8
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 10
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: 200 (...80 °C))
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: 200 (...80 °C))
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 10
Schaltfrequenz DC [Hz] 10
Kurzschlussfest nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 60
Schaltabstand einstellbar ja
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] 60
Realschaltabstand Sr [mm] 60 ± 10 %
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -15...15
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...60
Hinweis zur Umgebungstemperatur
bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: -25...80 °C
Schutzart IP 65
Erhöhte Störfestigkeit ja
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung II 3D Ex tD A22 IP65 T80°C X
EMV
IEC 60947-5-2
Mechanische Daten
Gewicht [g] 0,327
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 105 x 80 x 40
Werkstoffe PPE modifiziert; PA
Anzugsdrehmoment Kabelverschraubung [Nm] 2,7; (maximal: 3,5)
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink; Die Sicherung außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs platzieren.
Zubehör
Lieferumfang
Schraubendreher: 1
Federringe: 4
Zylinderschrauben: 4
Bemerkungen
Bemerkungen
Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen.
Bei Einsatz im Ex-Bereich gelten besondere Bedingungen für den sicheren Betrieb.
Befolgen Sie die entsprechenden Hinweise in der Betriebsanleitung (Ex-Schutz relevanter Teil).
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 5,5...13 mm; Kabelverschraubung: M20 X 1,5