You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Kapazitive Sensoren
  4. Alle kapazitiven Sensoren
  5. KB5015

Kapazitiver Sensor

KB5015

KB-3020-BPKG/NI/10M

Kapazitiver Sensor

KB5015

KB-3020-BPKG/NI/10M

  • Hohe Störfestigkeit
  • Einfache Einstellung des Schaltabstandes mittels Potentiometer
  • Kunststoff-Glatthülse gegen Anhaftungen
  • Für Positionserfassung oder Füllstandüberwachung
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 3...20
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 34 / L = 81
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 13; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 40
Kurzschlussfest ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 3...20
Schaltabstand einstellbar ja
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] 20
Realschaltabstand Sr [mm] 20 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...16,2
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Glas: 0,4 / Wasser: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -15...15
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 65
Erhöhte Störfestigkeit ja; (Erhöhte Störfestigkeit (bei leitungsgeführter HF))
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
MTTF [Jahre] 778
Mechanische Daten
Gehäuse Zylindrisch
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] Ø 34 / L = 81
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsschellen: 1
Schraubendreher: 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm²