You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. KB0201

Kapazitiver Sensor

KB0201

KB-2020-BBOA/NI

Kapazitiver Sensor

KB0201

KB-2020-BBOA/NI

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: KB0029 Produktvergleich: KB0201 / KB0029 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ccc
  • ce
  • cul
Produktmerkmale
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 3...20
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 34 / L = 81
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC
Schutzklasse II
Verpolungsfest nein
Ausgänge
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 8
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC [V] 10
Mindestlaststrom [mA] 5
Max. Reststrom [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA] 1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC [Hz] 25
Schaltfrequenz DC [Hz] 40
Kurzschlussfest nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 3...20
Schaltabstand einstellbar ja
Werkseinstellung Schaltabstand [mm] 20
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 65
Erhöhte Störfestigkeit ja; (Erhöhte Störfestigkeit (bei leitungsgeführter HF))
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Zylindrisch
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] Ø 34 / L = 81
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Elektrischer Anschluss
Erforderliche Absicherung Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; flink
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsschellen: 1
Schraubendreher: 1
Bemerkungen
Bemerkungen
Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²