You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IZ5029

Induktiver Sensor

IZ5029

IZB20,8-BROG/V2A

Induktiver Sensor

IZ5029

IZB20,8-BROG/V2A

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Schaltabstand [mm] 0,8
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 4 / L = 30
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Ausgangsfunktion Öffner
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Max. Reststrom [mA] 1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 2000
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 0,8
Realschaltabstand Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...0,65
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
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Zylindrisch
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] Ø 4 / L = 30
Werkstoffe 1.4305 (Edelstahl / 303); POM
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsschellen: 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²