You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IW5063

Induktiver Sensor

IW5063

IW-3008-BPKG/Sonderkabel

Induktiver Sensor

IW5063

IW-3008-BPKG/Sonderkabel

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IW5060 Produktvergleich: IW5063 / IW5060 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 8
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 60 x 36 x 10
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft halogenfrei
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250
Schaltfrequenz DC [Hz] 300
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 8
Realschaltabstand Sr [mm] 8 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...6,5
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
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 60 x 36 x 10
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei; 3 x 0,14 mm²