Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | antivalent |
Schaltabstand [mm] | 30 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 40 x 40 x 118 |
Betriebsspannung [V] | 10...60 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 20; (24 V) |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | antivalent |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 3 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 100 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Schaltabstand [mm] | 30 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 30 ± 10 % |
Arbeitsabstand [mm] | 0...24,3 |
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
EMV |
|
---|
Gehäuse | Quaderförmig |
---|---|
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Montageart | Für Montagesockel; (E10228) |
Abmessungen [mm] | 40 x 40 x 118 |
Werkstoffe | PBT |
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Anschluss | Montagesockel: ...2,5 mm² |
---|