You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IV5018

Induktiver Sensor

IV5018

IVE4030-CPKG

Induktiver Sensor

IV5018

IVE4030-CPKG

  • Aktive Fläche in fünf Positionen ausrichtbar
  • Hoher Schaltabstand für hohe Anlagenverfügbarkeit
  • Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Für Anwendungen in der Fördertechnik
  • LED-Anzeige zur Kontrolle von Schaltzustand und Betrieb
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IV5061 Produktvergleich: IV5018 / IV5061 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion antivalent
Schaltabstand [mm] 30
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 40 x 40 x 118
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...60 DC
Stromaufnahme [mA] 20; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion antivalent
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 3
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 100
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 30
Realschaltabstand Sr [mm] 30 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...24,3
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gewicht [g] 260,6
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 40 x 40 x 118
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Bemerkungen
5 Lagen der aktiven Schaltzone wählbar
Kabelverschraubung (E11270) gesondert zu bestellen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...2,5 mm²; Kabelverschraubung: M20 X 1,5