You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IV5017

Induktiver Sensor

IV5017

IVE4020BCPKG

Induktiver Sensor

IV5017

IVE4020BCPKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IV5004 Produktvergleich: IV5017 / IV5004 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion antivalent
Schaltabstand [mm] 20
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 40 x 40 x 118
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...60 DC
Stromaufnahme [mA] 20; (24 V)
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion antivalent
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 3
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 150
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 20
Realschaltabstand Sr [mm] 20 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...16,2
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
EN 55011 Klasse B
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 40 x 40 x 118
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Bemerkungen
Bemerkungen
5 Lagen der aktiven Schaltzone wählbar
Kabelverschraubung (E11270) gesondert zu bestellen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Anschlussklemmen: ...2,5 mm²