You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IT5013

Induktiver Sensor

IT5013

ITB3001-BPOG/AS-500-DPS

Induktiver Sensor

IT5013

ITB3001-BPOG/AS-500-DPS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
Alternativartikel: IT5021 Produktvergleich: IT5013 / IT5021 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 1
Gehäuse Zylindrisch
Abmessungen [mm] Ø 6,5
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] 10; (24 V)
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 900
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 1
Realschaltabstand Sr [mm] 1 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...0,8
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
Gehäuse Zylindrisch
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] Ø 6,5
Werkstoffe Messing vernickelt; PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, rot
Zubehör
Lieferumfang
Befestigungsschellen: 1
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A