You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. IS9202

Induktiver Sensor

IS9202

ISD2002DARKG/US

Induktiver Sensor

IS9202

ISD2002DARKG/US

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 2
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 28 x 16 x 40
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...55 DC
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 3,7
Mindestlaststrom [mA] 4
Max. Reststrom [mA] 0,7
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 1000
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 2
Realschaltabstand Sr [mm] 2 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...1,6
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 65
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 28 x 16 x 40
Werkstoffe PBT
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 2 x LED, gelb
Betrieb 2 x LED, grün
Bemerkungen
Bemerkungen
Anzugsdrehmoment max. 0,5 Nm mit Unterlegscheibe
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12