You probably do not come from: Austria. If necessary, change to: United States
Servicehotline 01 617 45 00
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Induktive Sensoren
  4. Alle induktiven Sensoren
  5. IS5039

Induktiver Sensor

IS5039

IS-3002-BPOG/30M

Induktiver Sensor

IS5039

IS-3002-BPOG/30M

  • Besonders platzsparende rechteckige Bauform
  • Für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen
  • Sehr hohe Schaltfrequenz
  • Großer Betriebstemperaturbereich
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Schaltabstand [mm] 2
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 28 x 10 x 16
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...36 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz nein
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Schaltfrequenz DC [Hz] 800
Kurzschlussschutz nein
Überlastfest nein
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 2
Realschaltabstand Sr [mm] 2 ± 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0...1,6
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
MTTF [Jahre] 3044
Mechanische Daten
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 28 x 10 x 16
Werkstoffe PBT
Anzugsdrehmoment [Nm] < 0,5; (mit Unterlegscheibe)
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 30 m, PVC; 3 x 0,14 mm²